Zum Schutz der Antriebe gegen Korrosion und äußere Einflüsse werden fünf hochwertige Anstrichsysteme in verschiedenen Farbtönen angeboten.
Das Korrosionsschutzsystem ist entsprechend der Korrosivitätskategorien der Norm DIN EN ISO 12944-2 aufgebaut.
Die Getriebemotoren ab Baugröße 49 werden serienmäßig im Farbton RAL 7016 (Anthrazitgrau) nach Korrosivitätskategorie C1 lackiert. Damit sind sie korrosionsgeschützt für die Aufstellung im Innenbereich.
Getriebemotoren der Baugröße 09 bis 39 mit Gehäuse aus Aluminium werden serienmäßig ohne Lackierung geliefert.
Die Wellenenden und blanken Flächen werden mit Korrosionsschutzmittel für 6 Monate behandelt.
Hinweis
Die Korrosivitätskategorie C1 ist nicht für Umgebungstemperaturen unter -20 °C geeignet.
Für besonders anspruchsvolle Anwendungen können die Antriebe zusätzlich vorbehandelt werden damit auch an versteckten und schwer zugänglichen Stellen eine optimale Lackierung gewährleistet werden kann.
|
Korrosivitätskategorie |
Anstrichsystem |
Beschreibung |
Kurzangabe |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Grundschicht |
Zwischenschicht |
Deckschicht |
|
|
|
Oberflächenschutz |
|||||
|
Getriebegehäuse aus Aluminium1) |
|||||
|
C1/unlackiert |
– |
– |
– |
• Innenaufstellung • Geheizte Gebäude mit neutralen Atmosphären • Beständigkeit gegen Fette, bedingt gegen Mineralöle, aliphatische Lösemittel • Standardlackierung |
L00 |
|
C1 |
– |
– |
1-Komponenten Hydrolack |
L02 |
|
|
Getriebegehäuse aus Grauguss2) |
|||||
|
C1 |
– |
– |
1-Komponenten Hydrolack |
• Innenaufstellung • Geheizte Gebäude mit neutralen Atmosphären • Beständigkeit gegen Fette, bedingt gegen Mineralöle, aliphatische Lösemittel • Standardlackierung |
L02 |
|
Alle Getriebemotoren |
|||||
|
C2 |
2-Komponenten Polyurethan |
– |
2-Komponenten Polyurethan |
• Innen- und Außenaufstellung • Ungeheizte Gebäude mit Kondensation, Produktionsräume mit geringer Feuchte, z. B. Lager- und Sporthallen • Atmosphären mit geringer Verunreinigung, ländliche Bereiche • Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und Schwefelsäure (10 %), Natronlauge (10 %) und bedingt gegen aliphatische Lösemittel |
L03 |
|
C3 |
2-Komponenten Polyurethan |
– |
2-Komponenten Polyurethan |
• Innen- und Außenaufstellung • Produktionsräume mit hoher Feuchte und etwas Luftverunreinigung, z. B. Anlagen zur Lebensmittelherstellung, Molkereien, Wäschereien und Brauereien • Stadt- und Industrieatmosphäre, mäßige Verunreinigungen durch Schwefeldioxid, Küstenbereiche mit geringer Salzbelastung • Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle, aliphatische Lösemittel, Schwefelsäure (10 %), Natronlauge (10 %) |
L04 |
|
C4 |
2-Komponenten Epoxid-Zinkphosphat |
– |
2-Komponenten Polyurethan |
• Innen- und Außenaufstellung • Chemieanlagen, Schwimmbäder, Kläranlagen, Galvanik und Bootsschuppen über Meerwasser • Industrielle Bereiche und Küstenbereiche mit mäßiger Salzbelastung • Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle, aliphatische Lösemittel, Schwefelsäure (10 %), Natronlauge (10 %) |
L20 |
|
C5 |
2-Komponenten Epoxid-Zinkphosphat |
2-Komponenten Epoxid-Eisenglimmer |
2-Komponenten Polyurethan |
• Innen- und Außenaufstellung • Gebäude/Bereiche mit nahezu ständiger Kondensation und starker Verunreinigung, z. B. Malzfabriken und aseptische Bereiche • Industrielle Bereiche mit hoher Feuchte und aggressiver Atmosphäre, Küsten- und Offshore-Bereiche mit hoher Salzbelastung • Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle, aliphatische Lösemittel, Schwefelsäure (10 %), Natronlauge (20 %) |
L05 |
1) Stirnradgetriebe D/Z19 bis D/Z39, Flachgetriebe F29 und Kegelradgetriebe B29 und B39
2) Das Kegelradgetriebe B49 wird standardmäßig lackiert geliefert
|
Korrosivitätskategorie |
Anstrichsystem |
Beschreibung |
Kurzangabe |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Grundschicht |
Zwischenschicht |
Deckschicht |
|
|
|
Grundierung |
Überlackierbarkeit |
|
|||
|
C2 G |
2-Komponenten Polyurethan |
– |
– |
• 2-Komponenten Polyurethan Lack, 2-Komponenten Epoxid Lack, Säure härtendem Lack, 2-Komponenten Acryl Lack |
L01 |
|
C4 G |
2-Komponenten Epoxid-Zinkphosphat |
– |
– |
• 2-Komponenten Polyurethan Lack, 2-Komponenten Epoxid Lack, Säure härtendem Lack, 2-Komponenten Acryl Lack |
L09 |
|
Unlackiert |
– |
– |
– |
• Kunststofflack, Kunstharzlack, Ölfarbe, 2-Komponenten Polyurethan Anstrich, 2-Komponenten Epoxid Anstrich |
L00 |