Aufsteckausführung

Flachgetriebe F.AD in Aufsteckausführung

Mit den (lose mitgelieferten) Gummipuffern werden die Getriebe elastisch an dem dafür vorgesehenen Gehäusesteg abgestützt.

Bei der Montage ist der Gummipuffer auf das im Maßbild angegebene Maß vorzuspannen.

Der Elastomer zur Abstützung ist aus Naturkautschuk mit 70° ± 5 Shore A.

Die Gummipuffer sind für alle Einbaulagen geeignet und temperaturbeständig von -40 bis +60 °C.

Die Abmessungen der Drehmomentstütze sind aus den Maßbildern ersichtlich.

Kegelradgetriebe KAD in Aufsteckausführung

Die Drehmomentstütze der Kegelradgetriebe K ist an der Unterseite des Gehäuses befestigt. Mit einer elastischen Buchse werden die Getriebe elastisch an der Drehmomentstütze abgestützt.

Der Elastomer zur Abstützung ist aus Naturkautschuk mit 60° Shore A.

Die elastische Buchse ist für alle Einbaulagen geeignet und temperaturbeständig von -40 bis +60 °C.

Die Abmessungen der Drehmomentstütze sind aus den Maßbildern ersichtlich.

Kegelradgetriebe BAD. in Aufsteckausführung

Die Drehmomentstütze ist in verschiedenen Positionen am Getriebegehäuse anschraubbar.

Baugröße 19 und 29:

Der Elastomer zur Abstützung ist aus Naturkautschuk mit 90° Shore A. Die elastische Buchse ist für alle Einbaulagen geeignet und temperaturbeständig von -30 bis +60 °C.

Baugröße 39 und 49:

Der Elastomer zur Abstützung ist aus Naturkautschuk mit 60° Shore A. Die elastische Buchse ist für alle Einbaulagen geeignet und temperaturbeständig von -40 bis +60 °C.

Drehmomenstütze BAD 19/29

Kegelradgetriebe BAD, Baugröße 19 und 29

Drehmomentstütze BAD39/49

Kegelradgetriebe BAD, Baugröße 19 und 29

 

Die Drehmomentstütze wird bei Bestellung lose mitgeliefert.

Stirnradschneckengetriebe CAD. in Aufsteckausführung

Die Drehmomentstütze ist in verschiedenen Positionen am Getriebegehäuse anschraubbar.

Baugröße 29:

Der Elastomer zur Abstützung ist aus Naturkautschuk mit 90° Shore A. Die elastische Buchse ist für alle Einbaulagen geeignet und temperaturbeständig von -30 bis +60 °C.

 

Drehmomentstütze CAD29
Stirnradschneckengetriebe CAD, Baugröße 29

 

Baugröße 39 und 89:

Der Elastomer zur Abstützung ist aus Naturkautschuk mit 60° Shore A. Die elastische Buchse ist für alle Einbaulagen geeignet und temperaturbeständig von -40 bis +60 °C.

 

Drehmomentstütze CAD39-89, Figur 1

Stirnradschneckengetriebe CAD, Figur 1 Baugröße 39 bis 89

1) Position nicht möglich bei Baugröße CAD.39 und CAD.69

2) Position nicht möglich bei Baugröße CAD.39

 

Drehmomentstütze CAD39-89, Figur 2

Stirnradschneckengetriebe CAD, Figur 2 Baugröße 39 bis 89

 

Die Drehmomentstütze wird bei Bestellung lose mitgeliefert.

Schneckengetriebe SAD. in Aufsteckausführung

Die Drehmomentstütze ist in verschiedenen Positionen am Getriebegehäuse anschraubbar.

Der Elastomer zur Abstützung ist aus Naturkautschuk mit 90° Shore A. Die elastische Buchse ist für alle Einbaulagen geeignet und temperaturbeständig von -30 bis +60 °C.

 

Drehmomentstütze SAD

Bild 10/13 Schneckengetriebe S in Aufsteckausführung

 

Die Drehmomentstütze wird bei Bestellung lose mitgeliefert.