Die SIMOGEAER EHB-Getriebe verfügen über eine mechanische Schaltkupplung zum sicheren Ein- und Auskuppeln der Kraftübertragung durch Trennung des Kraftflusses zwischen Antrieb und Abtrieb.
Die Lage und der Schaltweg des Kupplungshebels ist bei der Baugröße BH.29 und BH.39 gemäß VDI Richtlinie 3643 ausgeführt.

Für die Baugrößen KHF49 bis KHF79 ist die Position 1 die Standard-Lage des Schalthebels.
Die Anschlagschraube Position 4 begrenzt die Schaltwege von Position 1 nach 2 oder von Position 1 nach 3. Durch Wechseln der Gewindeposition kann der Schaltweg geändert werden. Die Lage des Schaltwegs wird bei der Bestellung festgelegt.
Zusätzlich kann der Kupplungshebel in kurzer Form gewählt werden. Die Abmessungen hierzu sind aus den Maßbildern im Getriebekapitel ersichtlich.
|
Option |
Kurzangabe |
|---|---|
|
Schaltkupplung Schaltweg 1-3 |
H21 |
|
Schaltkupplung Schaltweg 1-2 |
H22 |
|
Langer Kupplungshebel |
- |
|
Kurzer Kupplungshebel |
H23 |
|
Kupplungshebel außen (Lage A) |
- |
|
Kupplungshebel innen (Lage B) |
H25 |

1) Kupplung eingekuppelt
2) Kupplung ausgekuppelt
3) Kupplung ausgekuppelt
4) Anschlagschraube
A) Kupplungshebel außen (Lage A)
B) Kupplungshebel innen (Lage B)