SIMOLOC Montagesystem

Das neue SIMOLOC Montagesystem wurde konstruiert für die kraftschlüssige Verbindung der Maschinenwelle aus gezogenem Wellenmaterial mit einer Qualität bis h11 und der Hohlwelle im Getriebe.

Das SIMOLOC Montagesystem bietet eine kostengünstige, einfach zu montierende Alternative zu herkömmlichen Wellenverbindungen wie Hohlwelle mit Passfeder, Hohlwelle mit Schrumpfscheibe und Hohlwelle mit Vielkeilverzahnung.

Es kann bei den Aufsteckausführungen der Flach-, Kegelrad und Stirnradschneckengetriebe eingesetzt werden.

Für jede Getriebebaugröße stehen mehrere Durchmesser zur Verfügung.

Siehe auch "Zulässiges Drehmoment beim SIMOLOC Montagesystem"

Komponenten des SIMOLOC Montagesystems

 

1) Maschinenwelle

2) Klemmring

3) Bronzebuchse

4) Hohlwelle des Getriebes

5) Druckring

6) Kegelbuchse

7) Mitdrehende Schutzhaube