Dichtungssystem

Abtriebswellen-Abdichtung

Beschreibung

Umgebungsbedingung

Kurzangabe

Normale Umgebungsbelastung

Standardabdichtung

Hochwertiger NBR-Radialwellendichtring mit Schutzlippe.

Umgebung mit geringem  Staub- und Schmutzanfall mit geringer Feuchtigkeit.

-

Längere Lebensdauer

Dichtung mit längerer Lebensdauer

Der Radialwellendichtring mit Schutzlippe ist zum Getriebe-Innenraum hin mit einer  zusätzlichen Vorschaltdichtung ausgeführt.

Das Dichtsystem hat eine hohe Zuverlässigkeit aufgrund Unempfindlichkeit gegen Verunreinigungen im Öl.

Umgebung mit geringem  Staub- und Schmutzanfall mit geringer Feuchtigkeit.

G23

Längere Lebensdauer und erhöhte Umgebungsbelastung

Dichtung für erhöhte Umgebungsbelastung

Diese Dichtung ist mit einer zusätzlichen Vliesscheibe ausgestattet. Sie bietet damit neben der längeren Lebensdauer einen stärkeren Schutz bei erhöhter Umgebungsbelastung durch Schmutz und Staubanfall. Dadurch erreicht das Dichtsystem eine hohe Zuverlässigkeit.

Bei darüber hinaus gehender Umgebungsbelastung, z. B. Strahlwasser oder starke Verunreinigungen durch Produktionsstoffe, halten Sie bitte

Rücksprache mit Siemens.

Umgebung mit erhöhtem Schmutz- und Staubanfall sowie geringer Feuchtigkeit.

Typische Anwendungsfälle:

Produktionsbereiche mit erhöhter Schmutz- und Staubbelastung wie  Holzspäne, Stäube oder Granulat, sowie gelegentliches Spritzwasser

G24

Hochtemperaturfest

Dichtung für Hochtemperaturen

Hochwertiger FKM-Radialwellendichtring mit Schutzlippe

Umgebung mit geringem Staub- und Schmutzanfall und geringer  Feuchtigkeit

G25

 

Auswall der Dichtung

Dichtung

Empfohlene Ölsumpftemperatur

 

Standard-Umgebungstemperaturbereich

Erweiterter Umgebungstemperaturbereich

 

°C

Kurzangabe

-

K95

K92

K96

K97

K98

Stirnradgetriebe E, Z und D, Flachgetriebe F und Kegelradgetriebe K

-15 …+40

-20 …+40

-20 ... +45

-25 …+40

-30 …+40

-40 …+40

Standardabdichtung

-40 ... +80

-

Dichtung mit längerer Lebensdauer

-40 ... +100

G23

 

 

Dichtung für erhöhte Umgebungsbelastung

-20 ... +80

G241)

 

-

-

-

 

Hochtemperaturfeste Dichtung

-25 ... +110

G25

 

-

-

 

Kegelradgetriebe B und Stirnradschneckengetriebe C

-20 …+40

 

 

-25° C …+40° C

-30° C …+40° C

-40° C …+40° C

Standardabdichtung

-40 ... +80

-

 

Dichtung mit längerer Lebensdauer

-40 ... +100

G232)

 

Dichtung für erhöhte Umgebungsbelastung

-20 ... +80

G241)2)

 

-

-

-

Hochtemperaturfeste Dichtung

-25 ... +110

G25

 

-

-

Schneckengetriebe S

-20° C …+40° C

 

 

 

 

 

Standardabdichtung

-40 ... +80

-

         

Hochtemperaturfeste Dichtung

-25 ... +110

G25

         

1) Nicht zulässig in Kombination mit Lebensmittelölen und biologisch abbaubaren Ölen
2) Nicht möglich bei Kegelradgetriebe B19