Betriebsarten

Netzbetrieb

Die Drehstrom-Motoren sind für die Betriebsart S1 gemäß IEC 60034 (Dauerbetrieb) ausgelegt.

 

Umrichterbetrieb

Für den Betrieb am Umrichter (P91, P92) werden die Motoren mit den dafür vorgesehenen Spannungen zusätzlich mit Betriebsart Inv. Duty gestempelt.

In Abhängigkeit der gewählten Spannung werden die technischen Daten für die Betriebspunkte bei 50 Hz, 60 Hz und 87 Hz auf dem Leistungsschild angegeben.

Bei IE2-Motoren ab 0,75 kW, welche der Ökodesign-Verordnung (EG) Nr.640/2009 unterliegen, wird zusätzlich der Hinweis "IE2 Inv. Duty only" am Motor angebracht.