Umrichterbetrieb bis 500 V +10 % Netzspannung

Die Standardisolierung der SIMOGEAR Getriebemotoren ist so ausgeführt, dass ein Betrieb am Umrichter bei Netzspannung von 400 V, 460 V und 500 V zulässig ist.

In Abhängigkeit von der Netzspannung werden als Standardisolation Isoliersysteme mit unterschiedlicher Isolationsfestigkeit verwendet.

Bei Betrieb der SIMOGEAR Getriebemotoren an Umrichtern mit Hochsetzsteller (ALM, AFE) beachten Sie die Angabe in folgender Tabelle.

 

Modul Typ

Netzspannung

 

400 V (+10%)

460 V (+10%)

500 V (+10%)

Nicht Rückspeisefähiger Umrichter ohne / mit Bremsschopper

BLM (Basic Line Modul)

Standardisolation

Rückspeisefähiger Umrichter

SLM (Smart Line Modul)

Standardisolation

Hochsetzsteller

ALM (Active Line Modul)

AFE (Active Front End)

Standardisolation

auf Anfrage

auf Anfrage

 

Hierbei sind folgende Grenzwerte für die zulässige Spannungsbeanspruchung

(Spannungsangaben sind Scheitelwerte) einzuhalten.

 

 

Netzspannung

 

400 V (+10%)

460 V (+10%)

500 V (+10%)

ÛLeiter-Leiter

≤ 1 500 V

≤ 1 500 V

≤ 1 600 V

ÛLeiter-Erde

≤ 1 100 V

≤ 1 100 V

≤ 1 400 V

Spannungsstirnzeiten ts

> 0,1μs

> 0,1μs

> 0,1μs

 

Bei der Installation sind die EMV-Richtlinien zu berücksichtigen.